Steckverbinder SACC-M16FR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1500253

Teilenummer
1500253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.92 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 60 V AC IP Bewertung IP67 Kabeldurchmesser(mm) 0.25 max.
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 14 Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M16 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, abgewinkelt Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse, rechtwinklig Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M16FR, die Teilenummer ist 1500253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1500253.

Technischer Support