Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1456297 |
1456307 |
1521478 |
1521494 |
1521517 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 9 | 2.50 max. | 5 | |||
51.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 9 | 2.50 max. | 5 | |||
34.56 € | 6 | 7 Arbeitstage | 4 | 1.50 max. | 3 | |||
36.97 € | 5 | 7 Arbeitstage | 9 | 1.50 max. | 4 | |||
41.03 € | 5 | 7 Arbeitstage | 9 | 1.50 max. | 5 |
Loading...
Nennspannung(V) | 300 V AC | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Gewindeart Anschlussseite | 7/8" |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften