Steckverbinder SACC-MINFS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456268
1456271
1456284
1521300
1521313
1521342
1521355
1521384
1521397
1559071
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Anschluss (Komponenten)

49.33 €

4 7 Arbeitstage 2.50 max59Schraubklemme

49.22 €

4 7 Arbeitstage 2.50 max59Schraubklemme

49.22 €

4 7 Arbeitstage 2.50 max59Schraubklemme

32.31 €

6 7 Arbeitstage 1.50 max34Cut & Clip

32.31 €

6 7 Arbeitstage 1.50 max34Cut & Clip

34.13 €

6 7 Arbeitstage 1.50 max49Schraubklemme

34.13 €

6 7 Arbeitstage 1.50 max49Schraubklemme

38.09 €

5 7 Arbeitstage 1.50 max59Schraubklemme

38.09 €

5 7 Arbeitstage 1.50 max59Schraubklemme

38.57 €

5 7 Arbeitstage 1.50 max59Schraubklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1 Nennspannung (Details)(V) 300 V AC
Codierung A Gewindeart Anschlussseite 7/8" Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse gerade
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support