Steckverbinder SACC-MINMR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456242
1456255
1521465
1521481
1521504
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)

49.22 €

4 7 Arbeitstage 2.50 max59

49.22 €

4 74 Arbeitstage 2.50 max59

35.79 €

6 61 Arbeitstage 1.50 max34

38.20 €

5 7 Arbeitstage 1.50 max49

42.16 €

5 7 Arbeitstage 1.50 max59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1 Nennspannung (Details)(V) 300 V AC
Codierung A Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Gewindeart Anschlussseite 7/8"
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker, rechtwinklig Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support