Steckverbinder SACC-MINMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456213
1456226
1456239
1521287
1521290
1521326
1521339
1521371
1521668
1559039
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte

46.44 €

4 7 Arbeitstage 92.50 max.5

46.44 €

4 7 Arbeitstage 92.50 max.5

46.44 €

4 7 Arbeitstage 92.50 max.5

33.38 €

6 7 Arbeitstage 41.50 max.3

33.38 €

6 7 Arbeitstage 41.50 max.3

35.31 €

6 7 Arbeitstage 91.50 max.4

35.31 €

6 7 Arbeitstage 91.50 max.4

39.22 €

5 7 Arbeitstage 91.50 max.5

39.22 €

5 7 Arbeitstage 91.50 max.5

39.70 €

5 7 Arbeitstage 91.50 max.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 300 V AC IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1
Codierung A Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Gewindeart Anschlussseite 7/8"
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support