Steckverbinder SACC-MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1542981
1542994
1543003
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Nennspannung (Details)
(V)

13.80 €

14 7 Arbeitstage 4250 V AC

16.85 €

11 7 Arbeitstage 560 V AC

16.85 €

11 7 Arbeitstage 560 V AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 max Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom (Details)(A) 4 Codierung A Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, rechtwinklig Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support