Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1542952 |
1542965 |
1542978 |
1543016 |
1559592 |
1559602 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 Arbeitstage | - | 0.75 max | - | 4 | 4 | 250 V AC | Schraubklemme | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | - | 0.75 max | - | 5 | 4 | 60 V AC | Schraubklemme | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | - | 0.75 max | - | 5 | 4 | 60 V AC | Schraubklemme | |||
19.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 0.75 max | - | 5 | 4 | 60 V AC | Schraubklemme | |||
42.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1.05 | 0.14 max | -25 - +85 | 12 | 1.50 | 30 V AC | Schnellverbinder | |||
48.26 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.05 | 0.14 max | -25 - +85 | 17 | 1.50 | 30 V AC | Schnellverbinder |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften