Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430666
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 12 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12 P- 3,0-PUR, die Teilenummer ist 1430666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430666.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften