Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12 P, Stecker gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1430103
1430116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

89.45 €

3 7 Arbeitstage 5

135.45 €

2 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 12 Nennstrom(A) 1.50
Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support