Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12P- 1,5-PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1554856
1554898
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckertyp

38.30 €

5 7 Arbeitstage Buchse, geradeBuchse gerade

38.30 €

5 7 Arbeitstage Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 1.5 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 12 Nennstrom(A) 1.50
Nennspannung(V AC) 30 IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Mantelmaterial PVC Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support