Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12P, Stecker gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1430080
1430572
1430598
1554814
1554827
1554830
1554843
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
IP-Bewertung Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

57.25 €

4 7 Arbeitstage 1.510.14-IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--

45.20 €

5 7 Arbeitstage 1.5---40 - +80--Schwarz---CuZn-AuHalogen frei

72.15 €

3 7 Arbeitstage 510.14-IP65A-Kabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--

38.30 €

5 7 Arbeitstage 1.5-0.14-IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PVC--

42.95 €

5 7 Arbeitstage 3-0.14-IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PVC--

49.15 €

4 7 Arbeitstage 5-0.14-IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PVC--

64.65 €

3 46 Arbeitstage 10-0.14-IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PVC--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 12 Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support