Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1402551 |
1430048 |
1430051 |
1430064 |
1430077 |
1430530 |
1430543 |
1430556 |
1430569 |
1554775 |
1554788 |
1554791 |
1554801 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.50 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | |||
57.25 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
71.05 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | -40 - +80 | - | - | Schwarz | - | - | - | CuZn | - | Au | Geschirmt | |||
89.45 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
135.45 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | -40 - +80 | - | - | Schwarz | - | - | - | CuZn | - | Au | Geschirmt | |||
45.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
56.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
72.15 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
110.65 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | |||
38.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PVC | - | - | |||
42.95 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PVC | - | - | |||
49.15 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PVC | - | - | |||
64.65 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PVC | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 12 | Nennstrom(A) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
IP-Bewertung
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften