Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17 P, Stecker gewinkelt (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1430242
1430271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

75.68 €

3 7 Arbeitstage 1.5

184.90 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 17 Nennstrom(A) 1.50
Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support