Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1402421 |
1402422 |
1430213 |
1430239 |
1430705 |
1430718 |
1555295 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.05 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 5 | -30 - +80 | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | PUR | |||
241.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 10 | -30 - +80 | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | PUR | |||
94.95 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | -40 - +80 | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
184.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | -40 - +80 | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
74.60 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | -40 - +80 | Halogen frei | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
93.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | -40 - +80 | Halogen frei | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
82.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | -5 - +80 | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften