Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17 P-10,0-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1430844

Teilenummer
1430844
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

140.40 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Sockel, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 10
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 17
Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M12
Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17 P-10,0-PUR, die Teilenummer ist 1430844.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430844.

Technischer Support