Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17P- 3,0-35T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1430297
1430336
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckertyp

94.95 €

2 7 Arbeitstage Buchse, geradeBuchse gerade

94.95 €

2 7 Arbeitstage Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 3 Außendurchmesser(mm) 1
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 17
Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30 IP-Bewertung IP65
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Kabelfarbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support