Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430307
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 17 | Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17P- 5,0-35T, die Teilenummer ist 1430307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften