Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 5 | Außendurchmesser(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 17 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Mantelmaterial | PVC |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Optionale Eigenschaften