Hersteller-Teilenummer: 1410750
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 26.50 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1410750
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Superseal Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 2 |
Nennstrom(A) | 8 | Nennspannung(V AC) | 24 | Kabelfarbe | Schwarz |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | PUR |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-2P- 5,0-PUR, die Teilenummer ist 1410750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410750.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften