Sensor- / Aktor-Kabel SAC-2P-SUSMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1410752
1410753
1410755
1410756
1410757
1410759
1410760
1410761
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kontaktmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)

18.63 €

10 98 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende1.5CuZnSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

22.00 €

9 67 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende3CuZnSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

26.50 €

7 98 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende5CuZnSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

37.75 €

5 98 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende10CuZnSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

31.18 €

6 98 Arbeitstage [Buchse, gerade] Superseal Buchse, gerade0.3-Sensor- / Aktorkabel

31.85 €

6 98 Arbeitstage [Buchse, gerade] Superseal Buchse, gerade0.6-Sensor- / Aktorkabel

33.88 €

6 98 Arbeitstage [Buchse, gerade] Superseal Buchse, gerade1.5-Sensor- / Aktorkabel

37.25 €

5 98 Arbeitstage [Buchse, gerade] Superseal Buchse, gerade3-Sensor- / Aktorkabel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Superseal Stecker, gerade Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +80
Anzahl der Stifte 2 Nennstrom(A) 8 Nennspannung(V AC) 24
Kabelfarbe Schwarz Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 PUR

Technischer Support