Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1400352
1438794
1438833
1453384
1453397
1538885
1538937
1538953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Stecker Standard Steckertyp Mantelmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Industrieprodukte

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade51.170.253460IP65M8AGrauSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

15.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

20.23 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende-----------Stecker, rechtwinklig--Ja

15.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.75--------Stecker, rechtwinklig--Ja

20.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.75--------Stecker, rechtwinklig--Ja

27.85 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.270.3434250IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)Ja

21.29 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.170.253460IP65M8ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

25.55 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig101.170.253424IP65M5ASchwarzSensorsteckerBuchse, rechtwinkligPURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Kabelende offen

Technischer Support