Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 1,5-PUR (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1434989
1435234
1435386
1435535
1435687
1443103
1521711
1682786
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Stecker Standard Steckertyp Mantelmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Industrieprodukte

13.03 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

13.03 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

13.03 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

13.03 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ C[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

13.03 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ C[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

18.03 €

11 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Stecker, rechtwinklig--Ja

18.95 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade1.51.170.253460IP65M8ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

16.85 €

11 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade1.51.270.3434250IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Kabelende offen

Technischer Support