Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1400694 |
1417698 |
1434992 |
1435247 |
1435399 |
1435548 |
1435690 |
1668263 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | - | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PUR | - | |||
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | - | Ja | |||
19.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 3 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften