Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 3,0-PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414452
1415871
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V AC)
Gewindeart Anschlussseite

12.20 €

15 30 Arbeitstage 250M12

11.35 €

17 7 Arbeitstage 48M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 3
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 3
Nennstrom(A) 4 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn
Kontaktfläche Au Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 PVC

Technischer Support