Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1435001 |
1435250 |
1435409 |
1435551 |
1435700 |
1519875 |
1521737 |
1668098 |
1668218 |
1668276 |
1682809 |
1682838 |
1694787 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
15.95 € | 12 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
28.75 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.17 | 0.25 | - | 3 | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
17.60 € | 11 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
27.70 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
27.70 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften