Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 5,0-PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1400505
1403253
1439502
1505326
1508174
1508459
1510748
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Gewindeart Anschlussseite Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Industrieprodukte

14.20 €

13 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade5--40 - +8034250M12Schwarz--CuSnAu-Sensor- / AktorkabelPVC-

12.95 €

15 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig5--40 - +803448M8Schwarz--CuSnAu-Sensor- / AktorkabelPVC-

16.15 €

12 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A-0.5------Kabelende offenStecker, rechtwinklig-----Ja

19.70 €

10 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig5--25 - +803424M12Schwarz--CuSnAu+ LEDSensor- / Aktorkabel--

18.50 €

10 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig5--25 - +803424M8Schwarz--CuSnAu+ LEDSensor- / Aktorkabel--
-

19.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade5--25 - +803424M12Schwarz--CuSnAu+ LEDSensor- / Aktorkabel--

12.95 €

15 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade5--25 - +803448M8Schwarz--CuSnAu-Sensor- / Aktorkabel--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Inhalt(Stk.) 1

Technischer Support