Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 8,0-PVC (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1506749

Teilenummer
1506749
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.71 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig Kabellänge(m) 8
Außendurchmesser(mm) 1.26 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 24
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Buchse, rechtwinklig Mantelmaterial PVC Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 8,0-PVC, die Teilenummer ist 1506749.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1506749.

Technischer Support