Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt (1434934)

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt 1434934

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt 1434934
  • Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt 1434934
  • Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt 1434934

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1434934

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 20.83

Lieferzeit: 54 Arbeitstage


Technische Daten:

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren): [Sonstige] Magnetstecker Typ A

Kabellänge: 0.3 m


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1434934

Teilenummer
1434934
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)

20.83 €

9 54 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Außendurchmesser(mm) 1.50 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.5
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 24 IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker, rechtwinklig Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt, die Teilenummer ist 1434934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1434934.

Produktvarianten

Teilenummer
1434947
1434950
1434963
1435182
1435195
1435331
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)

21.50 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A0.6

23.53 €

8 54 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A1.5

26.90 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A3

20.83 €

9 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ BI0.3

21.50 €

9 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ BI0.6

20.83 €

9 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD0.3

Technischer Support