Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414448
1414449
1439340
1439353
1439366
1439395
1668645
1668894
1668904
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Industrieprodukte

12.20 €

15 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig3---40 - +804250-M12-Schwarz--CuSn-AuPVC-

14.20 €

13 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig5---40 - +804250-M12-Schwarz--CuSn-AuPVC-
-

20.20 €

1 18 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig[Sonstige] Magnetstecker Typ A-----24-M12--SensorsteckerStecker, rechtwinklig----Ja
-

22.24 €

1 7 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig[Sonstige] Magnetstecker Typ A1.51.500.5-424IP65M12ASchwarzSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--Ja
-

25.60 €

1 7 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig[Sonstige] Magnetstecker Typ A-----24-M12--SensorsteckerStecker, rechtwinklig----Ja
-

22.24 €

1 18 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig[Sonstige] Magnetstecker Typ BI1.5----24-M12--SensorsteckerStecker, rechtwinklig----Ja

19.76 €

10 43 Arbeitstage Sockel, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig0.61.270.34-4250IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Ja

20.25 €

9 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade1.51.170.25-460IP65M8ASchwarzSensorsteckerBuchse gerade-PUR---

22.35 €

9 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade31.170.25-460IP65M8ASchwarzSensorsteckerBuchse gerade-PUR---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 3 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support