Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkeltd M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415865
1681693
1681703
1681716
1682029
1682045
1682061
1682074
1682087
1682391
1694114
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2

10.45 €

18 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade1.5---40 - +8048-M8----CuSn-Au-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PVC

11.05 €

17 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig1.51.170.25-60IP65M8AKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

13.15 €

14 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig31.170.25-60IP65M8AKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

15.95 €

12 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig51.170.25-60IP65M8AKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

18.32 €

10 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.31.170.25-60IP65M8A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

20.00 €

10 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade1.51.170.25-60IP65M8A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

18.32 €

10 30 Arbeitstage Sockel, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig0.31.170.25-60IP65M8A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

18.74 €

10 30 Arbeitstage Sockel, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig0.61.170.25-60IP65M8A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

20.00 €

10 30 Arbeitstage Sockel, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig1.51.170.25-60IP65M8A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

18.99 €

10 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig0.6---40 - +8048-M12----CuSn-AuHalogen freiSensor- / Aktorkabel-

22.95 €

8 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig101.170.25-60IP65M8AKabelende offenSensorsteckerStecker, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4
Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support