Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1434882 |
1434895 |
1434905 |
1434918 |
1435137 |
1435140 |
1435153 |
1435166 |
1435289 |
1435292 |
1435302 |
1435315 |
1435438 |
1435441 |
1435454 |
1435467 |
1435580 |
1435593 |
1435603 |
1435616 |
1453261 |
1453290 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Stecker Standard | Steckertyp | Mantelmaterial | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.53 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
26.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
20.83 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 47 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.53 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
26.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
20.83 € | 9 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.53 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
26.90 € | 7 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD | 3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
20.83 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.53 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
26.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
20.83 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ CI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ CI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
23.53 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ CI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
26.90 € | 7 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ CI | 3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
46.99 € | 4 | 45 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Stecker, gerade] Stecker gerade | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Stecker gerade | - | - | - | |||
55.49 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Stecker, gerade] Stecker gerade | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Stecker gerade | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
IP-Bewertung
Codierung
Kabelfarbe
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften