Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1693872
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Kabellänge(m) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.05 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 24 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Orange |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Buchse gewinkelt M12, die Teilenummer ist 1693872.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693872.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften