Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P-10,0-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1435014
1435263
1435412
1435564
1435713
1500680
1681017
1681059
1694790
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Inhalt
(Stk.)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Stecker Standard Steckertyp Mantelmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Industrieprodukte

32.15 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.51--------Stecker, rechtwinklig--Ja

32.15 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.51--------Stecker, rechtwinklig--Ja

32.15 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.51--------Stecker, rechtwinklig--Ja

32.15 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ C[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.51--------Stecker, rechtwinklig--Ja

32.15 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ C[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.51--------Stecker, rechtwinklig---

43.20 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.270.341034250IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)Ja

25.60 €

8 43 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig101.270.34134250IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse, rechtwinkligPURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)Ja

31.05 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig101.270.3413424IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse, rechtwinkligPURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)Ja

30.70 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.270.3413424IP65M12ASchwarzSensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Kabelende offen

Technischer Support