Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1570173
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Kabellänge(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.27 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P-20,0-PUR, die Teilenummer ist 1570173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570173.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften