Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1519956 |
1525924 |
1668962 |
1668975 |
1668988 |
1668991 |
1669000 |
1669013 |
1669026 |
1669686 |
1669699 |
1669754 |
1671331 |
1671344 |
1671357 |
1671360 |
1671373 |
1671399 |
1671441 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | 1.52 | 0.34 | 250 | M12 | Gelb | - | Buchse, rechtwinklig | - | Ja | ||
- | 35.35 € | 1 | 18 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 1 | 1.52 | 0.34 | 60 | M12 | Gelb | - | Adapter, Y-förmig | - | - | ||
34.67 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
37.55 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
42.35 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
33.71 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
34.67 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
37.55 € | 5 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
42.35 € | 5 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
18.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | Kabelende offen | Stecker gerade | - | - | |||
23.15 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | Kabelende offen | Stecker gerade | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Schwarz | Kabelende offen | Stecker gerade | - | - | |||
32.41 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
33.37 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
36.25 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
41.05 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 3 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
32.41 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
36.25 € | 6 | 43 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | - | - | |||
52.15 € | 4 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, rechtwinklig | 3 | 1.17 | 0.25 | 24 | M12, M8 | Schwarz | - | Adapter, Y-förmig | + LED | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP65 | Codierung | A | Stecker Standard | Sensorstecker |
Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften