Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1501252 |
1501265 |
1681156 |
1681169 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerquerschnitt (mm²) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 11 | 7 Arbeitstage | 14 - 5 N | 0.5 | 3 | 60 | 60 | Schrauben | Schrauben | M8-polig, gerade | |||
18.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.14 - 0.5 | 0.5 | 4 | 30 | 30 | Schrauben | Schrauben | M8-Pin, gerade | |||
15.09 € | 13 | 7 Arbeitstage | 0.08 - 0.25 | 0.25 | 3 | 60 | 60 | Löten | Löten | M8-polig, gerade | |||
16.96 € | 11 | 7 Arbeitstage | 08 - 25 N | 0.25 | 4 | 30 | 30 | Löten | Löten | M8-polig, gerade |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | A |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt(mm²)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
Verbindung
Anschluss (Komponenten)
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften