Bussystem-Kabel SAC-2P, Stecker gewinkelt M12-SPEEDCON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403630
1403631
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)

30.70 €

6 43 Arbeitstage Buchse, rechtwinklig2

44.50 €

5 43 Arbeitstage [Stecker, gerade] Stecker gerade5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Außendurchmesser(mm) 2.55 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -25 - +90 Anzahl der Stifte 2
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Kabelfarbe Violett
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker gerade
Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Speedcon Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support