Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1518106 |
1518119 |
1518122 |
1518135 |
1518148 |
1518151 |
1518164 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.3 | |||
45.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.5 | |||
47.60 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | |||
52.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
66.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
89.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
112.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Außendurchmesser(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 |
Anzahl der Stifte | 2 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B |
Kabelfarbe | Violett | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PUR | Dichtungstyp | Speedcon | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften