Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1507340 |
1507353 |
1507366 |
1507379 |
1507382 |
1507395 |
1507405 |
1511433 |
1524132 |
1524145 |
1525445 |
1529221 |
1530252 |
1578777 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | Dichtungstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
45.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
47.60 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
52.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
66.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
89.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
112.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 | 2 | 48 | Anschraubbar | |||
- | 62.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 4 | 60 | Anschraubbar | |
- | 114.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 2 | 60 | Speedcon | |
- | 153.03 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 30 | 4 | 60 | Anschraubbar | |
- | 47.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 60 | Speedcon | |
- | 50.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | Speedcon | |
- | 136.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 2 | 60 | Speedcon | |
- | 82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 2 | 60 | Anschraubbar |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Außendurchmesser(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 |
Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | B | Kabelfarbe | Violett | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Dichtungstyp
Optionale Eigenschaften