Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Außendurchmesser(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 |
Anzahl der Stifte | 2 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B |
Kabelfarbe | Violett | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Dichtungstyp
Optionale Eigenschaften