Bussystem-Kabel SAC-2P, Buchse gerade M12-SPEEDCON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1518067
1518070
1518083
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

30.70 €

6 7 Arbeitstage 2

44.50 €

5 7 Arbeitstage 5

67.50 €

3 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Außendurchmesser(mm) 2.55
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105
Anzahl der Stifte 2 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B
Kabelfarbe Violett Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Speedcon
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support