Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1557316
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.75 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 |
Anzahl der Stifte | 2 | Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V AC) | 250 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 SPEEDCON | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PUR | Dichtungstyp | Speedcon | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Kabel SAC-2P-ASIFK, Buchse gerade M12, die Teilenummer ist 1557316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1557316.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften