Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1524381 |
1524404 |
1569456 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Kabelfarbe | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.35 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 1.55 | 0.34 | -40 - +105 | 48 | Violett | Anschraubbar | Geschirmt | |||
118.85 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 | 1.55 | 0.34 | -40 - +105 | 48 | Violett | Anschraubbar | Geschirmt | |||
52.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.98 | 0.14 | -25 - +90 | 60 | Blau | Speedcon | Halogen frei |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | D | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Stecker gerade | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
Kabelfarbe
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften