Bussystem-Kabel SAC-4P, Stecker gerade M8, Buchse gerade M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1543346
1543359
1543362
1543375
1543511
1543524
1543537
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

36.81 €

5 7 Arbeitstage 0.13

48.40 €

4 7 Arbeitstage 2

67.00 €

3 7 Arbeitstage 5

98.00 €

2 7 Arbeitstage 10

37.86 €

5 7 Arbeitstage 0.3

39.10 €

5 7 Arbeitstage 0.5

42.20 €

5 7 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Außendurchmesser(mm) 0.97
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A
Kabelfarbe Violett Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Buchse gerade
Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support