Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1518177 |
1518180 |
1518193 |
1518203 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | |||
45.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | |||
69.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | |||
93.50 € | 2 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 15 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Außendurchmesser(mm) | 1.95 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Violett |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker gerade |
Mantelmaterial | PUR | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften