Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12-SPEEDCON, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1517893

Teilenummer
1517893
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.50 €

3 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabellänge(m) 10
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.22 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B
Kabelfarbe Violett Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker gerade Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Anschraubbar
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12-SPEEDCON, B-kodiert, die Teilenummer ist 1517893.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1517893.

Technischer Support