Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B | Kabelfarbe | Violett |
Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften