Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1507421 |
1507434 |
1507447 |
1507450 |
1519354 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 | 48 | |||
45.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | 5 | 48 | |||
69.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | 10 | 48 | |||
93.50 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 | 48 | |||
- | 23.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 60 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Außendurchmesser(mm) | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 |
Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Violett |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker gerade |
Mantelmaterial | PUR | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V AC)
Optionale Eigenschaften