Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12, A-kodiert, Buchse gerade M12, A-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1507528
1507531
1507544
1507557
1507560
1507573
1507586
1514100
1514320
1514333
1514472
1518575
1534795
1539512
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Nennspannung
(V AC)

44.44 €

5 7 Arbeitstage 0.348

45.40 €

5 7 Arbeitstage 0.548

47.80 €

4 7 Arbeitstage 148

52.60 €

4 7 Arbeitstage 248

67.00 €

3 7 Arbeitstage 548

91.00 €

2 7 Arbeitstage 1048

115.00 €

2 7 Arbeitstage 1548
-

57.40 €

1 7 Arbeitstage 360
-

71.80 €

1 7 Arbeitstage 660
-

81.40 €

1 7 Arbeitstage 860
-

62.20 €

1 7 Arbeitstage 460
-

76.60 €

1 7 Arbeitstage 760
-

55.00 €

1 18 Arbeitstage 2.560
-

50.20 €

1 7 Arbeitstage 1.560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Außendurchmesser(mm) 1.95
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Kabelfarbe Violett
Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR
Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support