Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12, B-kodiert (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1507065
1507078
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

32.70 €

6 7 Arbeitstage 2

49.50 €

4 43 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.22
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 48 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Kabelfarbe Violett
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker gerade
Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support